Référence des composants
Mise à niveau pour l'entretien des machines
Construction de machines et d'installations

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces parallèles deux mors
Série GP

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications
1. Unités de rotation

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
2. Pinces parallèles deux mors

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications
Task & Solution
Un portique compact et performant se charge du chargement et du déchargement de la machine et est équipé d'une unité indépendante qui dépose et ramasse les petites pièces en toute sécurité. Efficacité, rapidité et fiabilité - le tout réuni dans un espace minimal.
Composants standard intégrés